• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

状態保全を簡単導入:振動センサスタータキット

いち早く機械の異常をキャッチし、予期せぬダウンタイムや不良生産のリスクを減らす状態保全を既存設備に簡単に導入できる<振動センサスタータキット>をご用意しました。
センサからデータ解析ソフトまで、セットになっているので、簡単設置・低価格・即利用可能なソリューションです。

振動診断のメリット
・突発的に発生する故障を未然に防ぎメンテナンス・生産コストの削減が図れる
・突発的に発生する故障による生産機会の損失を防げる
・計画的なメンテナンスにより安全性向上に繋がる
・効率の良い作業で現場の負担も抑えられる

振動診断例
・ポンプベアリングケースの速度値
・モータの速度値
・ショックパルス値が高くなっている等の警報

振動センサスタータキット各種 ※価格、詳細はリンク先をご確認ください。
8E1104:振動センサ<VSA001> +スタンドアロンタイプ振動増幅器<VSE002>
8E1105:振動センサ<VSA001> +Ethernet/IP通信付 振動増幅器<VSE151>
8E1106:振動センサ<VSA001> +Modbus通信付 振動増幅器<VSE153>
8E1107:振動センサ<VSA004> +スタンドアロンタイプ振動増幅器<VSE002>
8E1108:振動センサ<VSA004> +Ethernet/IP通信付 振動増幅器<VSE151>
8E1109:振動センサ<VSA004> +Modbus接通信付 振動増幅器<VSE153>
※全てに取付マグネット、8E1104,8E1105,8E1106にはコネクタがセットになっています。

センサ特長
VSA001:測定周波数 1~6000Hz、使用周囲温度 -30~125℃、保護構造 IP68,69K
VSA004:測定周波数 1~10000Hz、使用周囲温度 -20~80℃、保護構造 IP67、ケーブル一体型

ご不明点や、カスタマイズ、オプションをご希望の方は下のフォームからお問合せください。

技術的な問い合わせは下記のお問合せフォームに必要事項をお書きください。

送信ボタンを押して頂ければメールが送信されます。※(オプション)以外は必須項目です。