• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

【プレスリリース】機械の健全性をリアルタイムに監視:3軸振動センサ"VVB3"

2025/02/18

機械の健康状態をリアルタイムに監視する3軸振動センサ”VVB3”シリーズを2025年2月に発売します。この革新的な3軸振動センサは、主に製造業の生産技術及び機械設備の保全担当者に多くの利点を提供します。VVB3は、3つの軸で振動を連続的に検出し、機械の健全性を詳細に監視します。また、非回転部品の表面温度も測定し、摩耗に対する追加指標として活用します。5600Hzまでの広い周波数範囲で異常や摩耗、ベアリングの損傷、不十分な潤滑、キャビテーションを早期に検出します。さらに、IP69のステンレススチールハウジングにより、過酷な作業環境でも高い耐久性を発揮します。IO-Link技術により、既存の制御システムやITベースの保守計画に簡単に統合できます。
このセンサにより、異常を早期に検出し、重大な損傷や高額な修理費用を回避できます。機械の健康状態をリアルタイムで監視することで、計画外のダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。ifmのVVB33軸振動センサは、機械の寿命を延ばし、ユーザーに安心と効率を提供します。

2025年2月発売、3軸振動センサ"VVB3"シリーズ