• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車の自動化
  3. CANコンポーネント

CANコンポーネント

  • 製品ポートフォリオの拡充および補完
  • 分散型入出力機能
  • CANバス向けの追加機能
  • 高性能CANインターフェースにより制御可能

建機・特装車用CANコンポーネント – 柔軟でスマートな車両制御を実現

ifmのCANコンポーネントは、建機・特装車の制御システムを拡張するための最適なソリューションです。 分散型I/Oにより入出力制御を容易に拡張でき、用途に応じた機能カスタマイズによって、柔軟なシステム構成を実現します。

車両標準通信であるCANバスにより、センサ・アクチュエータ・コントローラを高い信頼性でネットワーク化できます。単純な信号処理から高度な制御タスクまで複雑なアプリケーションに幅広く対応でき、配線工数の削減や作業負担の軽減にも貢献します。

多彩なアプリケーションに対応

制御機能やI/Oの拡張、特殊機能の追加など、CANコンポーネントは用途や要件に応じて幅広いアプリケーションに対応します。

  • 分散型I/O拡張により、制御システムへさまざまな機能を追加可能
  • リアルタイムクロックモジュールによる履歴保存などの追加機能
  • HMI機能を拡張する入出力制御
  • モジュール式で統合可能な標準CANopen通信

過酷な現場に最適な耐久性

ifmのCANコンポーネントは、高い保護構造をはじめ、車載用E1型式認定、優れた衝撃・振動耐性を備えており、建設機械・農業機械・塵芥車などに最適です。過酷な使用環境でも、安定した車両通信を実現します。

導入メリット:柔軟なモジュール式でシステムを統一

CANモジュールは、単体機能としてはもちろん、ifmのネットワークシステムの構成機器として、建機・特装車用コントローラやディスプレイとシームレスに接続できます。これにより、拡張性と堅牢性を備え、将来に備えた基盤を構築できます。