• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 建機・特装車の自動化
  3. ディスプレイ

ディスプレイ

  • 丈夫で高性能な運転・監視タスク向けHMI
  • IEC 61131-3準拠CODESYSによるプログラミングが可能
  • 高い保護構造を備え振動・衝撃耐性に優れたハウジング
  • 運転席や制御パネルに設置
  • 各種通信タスク対応高性能インターフェース

建機・特装車向けHMI: 車載スマートディスプレイ

最適な制御と直感的な操作を実現するifmの建機・特装車向けHMIディスプレイ

HMI(Human Machine Interface)は、人と機械の間でやり取りする複雑な機械の情報を、シンプルかつ直感的に操作するための装置です。ifmのプログラマブルHMIディスプレイは、より高度な制御・パラメータ設定・操作性を提供し、建機・特装車やシステムの新たなスタンダードを確立します。

主な特長・メリット:

  • 過酷な環境に対応する先進技術
  • 建機・特装車用途に最適な堅牢性と多彩な機能
  • スタンドアローンおよび車載コントローラ接続の両方に対応
  • 車両ログデータを簡単に作成できるロギング機能と高性能Linuxシステム

さまざまな環境で高い信頼性を発揮

高い保護構造を備え、車両への外付けや制御パネルへの直付けが可能です。埃・水・振動に強く、急激な温度変化に対しても安定した動作を維持します。

特長:

  • 高いEMC耐性
  • 車載用E1型式認定取得で幅広い用途:
    • 建設機械
    • 農業機械
    • 塵芥車

高い柔軟性により、多様な用途に対応する革新的な機能を実現

HMIディスプレイは、バックライト式ファンクションキーを備えたさまざまなディスプレイサイズを展開しています。ナビゲーションキーの他、ポテンショメータ付きやタッチパネル式モデルもご用意し、用途に応じて柔軟にカスタマイズが可能です。アナログビデオ入力やEthernetインターフェースに対応し、一般的な車載用カメラを簡単に接続できます。

簡単に接続し直感的にプログラミング

専用のHMIソフトウェアで豊富なライブラリとファンクションブロックを利用でき、CANインターフェースによる信頼性の高い通信で効率を最大化します。

メリット:

  • 素早いセットアップ
  • 高い操作性
  • 幅広い用途に対応

基本的なディスプレイ機能に加え建機・特装車用のシステム機能を提供

ifmのHMIディスプレイは、基本的な操作機能の他、建機・特装車用途に対応する優れたシステム機能を実現します。ecomatmobileシリーズのコントローラと接続し、その性能を最大限に引き出し、シームレスで直感的な操作性と高精度な制御を実現します。

ifmの建機・特装車システムと接続し高性能な総合システムを実現:

  • 操作:直感的な操作と見やすい画面の建機・特装車向けHMI
  • コントローラ: 高信頼の機械制御を実行するシステムの要
  • センサ: 機械の状態を見える化し高効率を実現する高精度な測定
  • 接続性:クラウドまで接続するmobile IoTハードウェア

これらを組合わせることにより、センサからクラウドまでシームレスに繋がる最適なアプリケーションを実現します。

ifmの考える「1+1=3」

ifmの製品により構築されたシステムは、「1+1=3」を実現します。各製品の優れた機能を組み合わせることで、さらに高い性能を引き出します。

メリット:

  • メンテナンスと更新が簡単:建機・特装車用サポートツールecologOneにより、運用中の各車両に実装されているファームウェアを一括更新できます。
  • 診断を一元化:ecologOneにより、車両の状態に関する情報にシステム内のあらゆるポイントからアクセスが可能です。
  • すぐに利用:事前にカメラやHMIの接続機能を検証し、パラメータ設定済みのためプラグ&ワークですぐに立ち上げられます。
  • すべてワンストップで提供: ifmは、カスタマイズのご要望や、建機・特装車用プロセスセンサ・制御機器・コネクタ / スプリッタボックス・クラウド接続に関するご相談から、導入前後まで総合的にサポートするシステムソリューション製品を提供します。

システムパートナーifmのメリット:

  • 高精度な測定データ
  • 高い柔軟性のコントローラ
  • 直感的な操作性
  • 建機・特装車用途に特化した総合ソリューション

数十年にわたる建機・特装車の自動化分野の豊富な経験により、将来にわたる運用が可能な効率的かつ堅牢な自動化ソリューションを提供します。
ifmは、イノベーションと信頼性、そして実感できる付加価値をワンストップで提供します。

最適なHMIが見つかる

多彩な機能で幅広い要求に対応するifmのHMIについて、こちらのページで詳しく解説しています。

製品の選定でお困りですか?

建機・特装車用HMIの選定について、専門知識豊富な弊社担当者がご相談を承ります。