- Prodotti
- IN5044
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Protezione da inversione di polarità | no |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 250 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5 |
---|
Coppia di serraggio [Nm] | < 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio) |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|