Caratteristiche del prodotto |
Funzione uscita |
NC |
Distanza di commutazione [mm] |
10 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M22 x 1 |
Dati elettrici |
Frequenza AC [Hz] |
47...63 |
Tensione di esercizio [V] |
20...250 AC/DC |
Classe di isolamento |
II |
Protetto da inversione di polarità |
no |
Uscite |
Funzione uscita |
NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
6 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] |
6,5 |
Corrente di carico minima [mA] |
5 |
Max. corrente residua [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione AC [Hz] |
25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
70 |
Resistente a cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di rilevamento |
Distanza di commutazione [mm] |
10 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...8,1 |
Precisione / Deriva |
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni |
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Classe B |
|
Dati meccanici |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M22 x 1 |
Definizione filettatura |
M22 x 1 |
Materiali |
ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT |
Elementi di indicazione e comando |
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico |
Protezione necessaria |
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
Accessori |
Fornitura |
|
Osservazioni |
Osservazioni |
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico |
Collegamento |
Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |