1. Home
  2. Prodotti
  3. E20713

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: E20072 – Confronta prodotti: E20713 / E20072
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

E20713

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-R4/1M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm


Go ifmonline – Risparmia il 3% ordinando questo prodotto online!
Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.

Download
Technische Details
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 40
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 40
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Lunghezza totale [mm] 1000
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiali Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E20713-00 — 04.06.2003 —