- Prodotti
- E10717
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiali | PVC trasparente |
Materiale corpo | PVC, trasparente |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC, trasparente; Fermo: ottone, nichelato |
---|