• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Supply Chain Software
  • Servizi
  • Azienda

"La fabbrica agroalimentare efficiente"

Trilogia di webinar

  • Iscrizione gratuita
  • Reminder via e-mail
  • Registrazione del webinar disponibile dopo 24h

Le moderne aziende del settore agroalimentare sono chiamate a garantire la massima sicurezza di processo e l’elevata qualità degli alimenti e del loro packaging, migliorando le performance degli impianti e rispettando rigorose normative durante l’intero processo produttivo: dalla trasformazione delle materie prime sino al confezionamento e alla logistica. 

Durante ciascuno di questi 3 appuntamenti, potrai scoprire nel dettaglio come le soluzioni ifm possono rendere i tuoi impianti più efficienti su tutta la linea, oltre che semplici da gestire e manutenere.  

Mercoledì 17 marzo 2021, ore 14.30 (30’ presentazione e 10’ domande) 

Incrementa l'efficienza del tuo impianto: dal food processing al packaging degli alimenti

Una panoramica sulle soluzioni di automazione ifm a tua disposizione per gestire in modo affidabile e qualitativo l’intero processo produttivo: dalla trasformazione delle materie prime alimentari al prodotto finito e confezionato.  

  • Scoprirai la flessibilità e l'ampia gamma di prodotti che ifm mette a tua disposizione per aumentare le performance del tuo impianto. 

  • Grazie ad una demo pratica avrai modo di vedere in funzione alcune delle soluzioni di automazione presentate.

Guarda la registrazione

Mercoledì 24 marzo 2021, ore 14.30 (30’ presentazione e 10’ domande) 

Dal sensore al cloud per migliorare la disponibilità della linea produttiva

Grazie alla loro evoluzione in ottica 4.0, i sensori di posizione possono restituire numerosi dati che diventano informazioni utili per il miglioramento della disponibilità della linea. Durante il webinar valuteremo diverse soluzioni per l’industria agroalimentare “dal sensore al cloud” attraverso le tipologie di connessione che ifm mette a disposizione dei professionisti del settore.

  • Analizzeremo la semplicità di integrazione di un qualsiasi sensore di posizione e la sua diagnostica estesa.

  • Scoprirai come le informazioni fornite dal campo aiutano a migliorare la disponibilità della linea.

  • Mostreremo con una demo pratica come utilizzare le informazioni all'interno del Cloud. 

Guarda la registrazione

Mercoledì 31 marzo 2021, ore 14.30 (30’ presentazione e 10’ domande) 

Garantire un affidabile controllo qualità su tutta la linea 

Vuoi ottimizzare la qualità dei prodotti alimentari garantendo un controllo affidabile e una riduzione degli scarti durante l’intero processo produttivo?  

Durante il webinar:

  • illustreremo una soluzione IoT completa per il monitoraggio del ciclo produttivo; 

  • con esempi live ti mostreremo come monitorare in modo efficiente la parte CIP di una linea di produzione;  

  • assisterai a una demo pratica dedicata al fine linea con l’ausilio di componenti IO-Link. 

Guarda la registrazione

Relatori della trilogia

Gianluca Conti
Product Specialist

Process & Diagnostic Systems
ifm Italia

Lorenzo Benassi
Technical Manager

ifm Italia

 

Daniele Bonifazi
System Sales Engineer

ifm Italia

Maurizio Bardella
Product Specialist

Industrial Communication & Identification

ifm Italia