• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Cari tahu selengkapnya tentang teknologi dan berbagai kemungkinan aplikasinya, dan temukan sensor konduktivitas mana yang tepat untuk kebutuhan Anda.

Gruppenfoto LDL-Familie

Nilai konduktivitas mengindikasikan seberapa baik suatu material dapat menghantarkan arus listrik. Pada industri air, makanan dan minuman, serta beberapa sektor lainnya, nilai ini digunakan sebagai parameter pengukuran yang penting untuk menjamin kualitas. Nilai ini, misalnya, berkontribusi untuk mengoptimalkan proses CIP atau dalam pemantauan kualitas air ultra-murni. Selain itu, konduktivitas juga dapat digunakan sebagai indikator untuk pemisahan fase.

Topik

Manfaat produk

Desain ringkas tanpa unit evaluasi tambahan
Seri LDL yang ringkas ini menggabungkan unit evaluasi dan elemen pengukuran dalam satu casing. Dengan demikian, ini dapat menghemat ruang dalam kabinet kontrol dan signifikan dalam mengurangi kompleksitas pemasangan. Desain ini juga tidak memerlukan kabel data yang mahal untuk menghubungkan elemen pengukuran dan unit evaluasi.
Konektor M12 standar menggantikan konektor kabel yang rentan kesalahan
Konektor M12 yang telah distandarisasi dijamin terlindung dari kemasukan serta tahan dari kondisi berat di lingkungan higienis. Selain itu, kesalahan ketika menghubungkan kabel di ruang terminal dapat dihindari.
Desain tangguh untuk lingkungan higienis dan industri
Berkat casing baja tahan karat yang dilas sepenuhnya dan dengan kelas perlindungan IP69K, serta tanpa segel yang bisa berpori seiring berjalannya waktu, menjadikan sensor ini cocok untuk aplikasi higienis. Di sisi lain, sensor yang terbuat dari polipropilena ini selalu dapat digunakan di aplikasi yang sering menyebabkan korosi pada sensor logam. Hal ini dapat terjadi jika misalnya udara lingkungan mengandung garam.
Pilihan adaptor yang fleksibel
Berbagai variasi adaptornya dapat memudahkan dalam mengintegrasikan sensor ini sebagai retrofit atau pada instalasi baru. Berkat koneksi proses G1/2", adaptor ini dapat digunakan pada pipa berdiameter kecil mulai dari DN25.
Plug & Work dengan IO-Link
Sensor langsung siap digunakan: cukup keluarkan LDL dari kemasannya, lalu hubungkan. Konduktivitas pada media dapat langsung diukur dengan andal.
Sertifikat pabrik gratis untuk setiap sensor konduktivitas
Sertifikat pabrik disertakan untuk semua sensor konduktivitas LDL. Sertifikat dapat didownload dari situs web kami secara gratis dengan memberikan nomor seri sensor.

Koneksi sistem

Sensor konduktivitas kami

LDL100

LDL100 adalah pilihan yang tepat untuk mengidentifikasi fase proses yang berbeda. Kemampuan membedakan antar media dan identifikasi fase proses sangat berperan penting, terutama pada industri makanan. Agen pembersih, air pembilas, dan produk yang berada dalam pipa proses memiliki nilai konduktivitas yang berbeda dan dapat dideteksi dengan mudah dan andal berkat LDL100. Hal ini menjamin pelacakan yang tidak ambigu setiap saat.

LDL2xx

Sensor konduktivitas LDL2xx adalah solusi yang tepat untuk pemantauan CIP atau penakaran agen pembersih yang presisi pada pembersihan komponen. Hal ini dapat dilakukan dengan presisi tinggi dalam seluruh rentang pengukurannya, mulai dari 100 µS/cm.

LDL101, LDL3x1

Sensor konduktivitas LDL101 dan LDL3x1 adalah pilihan tepat ketika kemurnian air menjadi hal penting untuk kualitas produk atau keandalan proses. Sensor ini mendeteksi konduktivitas air dari nilai 0,04 μs/cm. Sensor ini cocok untuk aplikasi penyaringan air yang menggunakan semua tingkat kemurnian air. Aplikasi yang dimungkinkan di antaranya adalah pengolahan air, pembersihan komponen, dan sistem pasokan yang kritis (air pendingin).
Tergantung dari kondisi lingkungan, model LDL101 dengan casing baja tahan karat atau model LDL3x1 dengan casing plastik dapat digunakan.

LDL400

LDL400 adalah pilihan ideal untuk aplikasi yang sering menyebabkan korosi pada sensor logam. Contohnya, pada aplikasi dengan udara lingkungan yang mengandung garam. Dengan rentang pengukuran yang luas dari 100 hingga 2.000.000 µS/cm, sensor ini cocok digunakan di berbagai macam aplikasi. Antara lain, sensor ini dapat digunakan di hampir semua tahap pengolahan air. Sensor ini juga memenuhi persyaratan tinggi dalam industri kelautan serta telah disertifikasi sesuai DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Ringkasan bidang aplikasi

Panduan pemilihan: ringkasan sensor konduktivitas dan rentang pengukurannya

Nilai tambahan berkat IO-Link

  • Tidak akan terjadi pengukuran yang tidak akurat, seperti yang banyak terjadi pada transmisi analog sebagai akibat dari beberapa kali konversi digital dan analog
  • Nilai konduktivitas dan suhu: dua nilai pada satu titik pengukuran
    • lebih sedikit titik pengukuran yang diperlukan
    • biaya awal lebih rendah
  • Resolusi pengukuran tinggi tanpa penskalaan
  • Pemantauan kualitas dengan:
    • display status perangkat secara kontinu
    • histogram jam pengoperasian
    • memori internal untuk nilai minimal dan maksimal konduktivitas/suhu
  • Perangkat pengganti dapat dideteksi dan dikonfigurasi secara otomatis oleh master IO-Link

Tahukah Anda?

Pada output analog konvensional, rentang pengukuran yang besar diskalakan menjadi 4..20 mA. Akibatnya, perubahan kecil pada konduktivitas sering kali tidak dapat dideteksi secara langsung. Hal ini bisa menyebabkan sejumlah kecil zat kimia tidak terdeteksi pada air pembilasan atau produk, dan bahkan pada kasus terburuk, bisa berujung pada penarikan produk. Namun, dengan IO-Link, resolusi nilai konduktivitas selalu diskalakan agar sesuai dengan rentang pengukuran yang digunakan, sehingga akurasi tertinggi akan terjamin setiap saat.

Perbandingan resolusi IO-Link dengan sinyal analog dalam µS/cm

Rentang pengukuran
[ µS /cm]
Resolusi IO-Link Kartu input PLC analog
LDL100 * LDL101 LDL3xx** LDL200 LDL400
< 1 0,0001 0,0003
< 10 0.001 0.001 0.003
< 100 0,01 0,01 0,03
< 1,000 1 0,1 0,1 1 1 0,3
< 10,000 1 1 1 3
< 100,000 10 10 10 25
< 500,000 100 100 122
< 1.000.000 100 100 244
< 2.000.000 100 488

* Rentang pengukuran LDL100 dibatasi hingga 15.000 µS/cm.

** Nilai proses tidak dibulatkan (resolusi Float32T).

Petunjuk pemasangan untuk sensor konduktivitas