- Berita produk
- Teknologi koneksi
- Splitter pasif dengan teknologi ecolink Fast Connect
Splitter pasif dengan teknologi ecolink Fast Connect
Prinsip pengoperasian
Kotak splitter pasif dengan konektor M12 merupakan interface terdesentralisasi yang kokoh untuk menghubungkan beberapa sensor dan aktuator ke pengontrol sentral pada teknologi otomatisasi industri. Splitter pasif ini tidak memiliki elektronik tersendiri; dan hanya mengirim sinyal dan daya secara mekanis dan elektris. Berkat desainnya yang ringkas dan konektor M12 yang telah distandarisasi, splitter ini dapat dipasang dengan cepat dan bebas dari kesalahan langsung di mesin atau sistem.
Baru: Teknologi ecolink Fast Connect
Teknologi ecolink Fast Connect yang baru membuat pemasangan menjadi lebih cepat dan lebih mudah: Alih-alih dengan mengencangkan mur koneksi yang bisa memakan waktu, Anda cukup mencolokkannya ke modul. Hal ini akan menghasilkan koneksi yang aman, kedap, dan tahan getaran, tanpa perlu pekerjaan pemasangan tambahan. Selain itu, juga menghemat waktu dan meningkatkan keandalan proses. Produk ini juga kompatibel dengan semua konektor M12 yang memenuhi standar IEC 61076-2-101. Koneksi dapat dilepaskan cukup hanya dengan memutar mur pengunci.
Aplikasi
Area aplikasi yang umum dalam industri makanan dan minuman meliputi jalur produksi dan pengisian, sistem konveyor, serta pada mesin pengolahan dan pengemasan. Berkat peringkat perlindungan IP69, perangkat ini tahan terhadap pembersihan dengan tekanan yang tinggi menggunakan air panas dan juga bahan pembersih agresif, serta desinfektan. Casing terbuat dari material standar food-grade, sehingga memungkinkan digunakan langsung di area yang sensitif terhadap kebersihan.