- Berita produk
- Teknologi koneksi
- Soket katup DIN A dengan teknologi ecolink
Soket katup DIN A dengan teknologi ecolink
Soket katup kini juga dilengkapi dengan semua keunggulan dari ecolink
Dikencangkan dengan tangan
Bentuk kontur khusus sekrup pengencang sentral ini memungkinkan dikencangkan dengan tangan hingga mencapai torsi pengencangan yang optimal. Pembatas akhir dapat mencegah pengencangan yang berlebihan, sementara celahnya dapat memperkuat genggaman di tangan.
Terlindung dari kekenduran yang tidak disengaja
Kekenduran sekrup sentral secara tidak disengaja, bahkan saat terjadi getaran, dapat dicegah melalui mekanisme Lock-in-Place.
Display LED
Ring LED yang dapat dilihat dari segala sisi mengombinasikan display status dan fungsi penyegelan.
Penyegelan optimal
Pembatas akhir mekanis dapat mengompresi segel hingga maksimal 30%, sehingga memberi perlindungan maksimal dari kelembapan. Segel berupa segel penahan dan kompatibel dengan berbagai kontur yang akan dipasangkan.