- Berita produk
- IO-Link
- Modul I/O yang hemat ruang untuk kabinet kontrol
Modul I/O yang hemat ruang untuk kabinet kontrol
Untuk digunakan di kabinet kontrol dan di lapangan
Modul IO-Link CabinetLine memungkinkan sensor dan aktuator diintegrasikan dengan mudah dalam kabinet kontrol serta dalam aplikasi lapangan yang terlindungi. Dengan berfokus pada data proses dan diagnostik yang penting, modul IP20 menawarkan solusi yang hemat biaya untuk aplikasi dengan fungsi dasar, dan sekaligus menekan biaya konfigurasi, rekayasa, dan sistem.
Digitalisasi mudah untuk hingga 16 perangkat
Hingga 16 perangkat (sensor dan/atau aktuator) dapat diintegrasikan melalui modul I/O. Berkat sistem konektor yang memungkinkan pemasangan klem cage dan terminal sekrup, perakitan menjadi cepat dan mudah. Port di modul I/O AL5121 memungkinkan konfigurasi yang fleksibel sebagai input atau output. Modul input AL5141 cocok untuk aplikasi yang hanya memerlukan akuisisi sinyal sensor.
Jika sensor terhubung ke teknologi komunikasi data IO-Link melalui modul I/O, informasi sensor dapat dibaca secara terpusat di level IT. Perangkat IO-Link juga dapat dikonfigurasi secara terpusat dan praktis melalui level IT.
Suplai daya untuk aktuator eksternal
Modul-modul ini disuplai dengan daya dari sebuah master port A IO-Link. Total konsumsi arus AL5121 bisa mencapai hingga 1 A, sehingga menjamin efisiensi suplai daya aktuator eksternal.
Mudah dipasang dan hanya memerlukan sedikit ruang
Modul I/O CabinetLine ini juga bisa dipasang dengan cepat berkat adaptor rel DIN yang terintegrasi, dan karena lebarnya hanya 43 milimeter, jadi hanya memerlukan sedikit ruang.