- Berita produk
- IO-Link
- Pemantauan sinyal pintar dengan konverter analog IO-Link
Pemantauan sinyal pintar dengan konverter analog IO-Link
Integrasi sensor analog dengan mudah ke dalam sistem IO-Link
Sensor analog memberikan nilai proses yang penting dalam industri, tapi sering tidak dapat diintegrasikan langsung ke infrastruktur digital. Monitor sinyal analog DP1204 dari ifm menawarkan solusi yang efisien untuk tujuan ini: Monitor ini memungkinkan kemudahan integrasi hingga dua sensor analog (4...20 mA / 0...10 V) ke dalam sistem IO-Link dan juga ideal untuk meretrofit sistem yang sudah ada.
Fleksibilitas yang dapat disesuaikan untuk aplikasi Anda
DP1204 menawarkan berbagai mode pengoperasian: Titik peralihan dapat ditetapkan secara terpisah dan nilai yang diukur dapat ditambahkan atau dikurangi. Nilai penghitungan dapat dipantau dan diberikan sebagai output dengan sinyal 4...20 mA.
Selain itu, sinyal input analog dapat ditentukan skalanya secara linear dengan unit fisik (misalnya, 4...20 mA hingga 50...2000 mm). Data yang diproses tersedia melalui IO-Link, satu output analog dan dua output digital. Selain itu, sebuah sinyal analog dapat diberikan melalui output.
Aplikasi
Aplikasi yang umum meliputi pemantauan tekanan secara diferensial (misalnya, kondisi filter, efisiensi pompa), pemantauan ketinggian di dalam wadah bertekanan, atau pengukuran lebar objek bergerak menggunakan dua sensor jarak.
Pemasangan yang cepat menghemat waktu dan uang
DP1204 dirancang untuk dipasang dekat di lapangan dan langsung di mesin tanpa perlu kabinet kontrol. Desainnya yang ringkas dan peringkat perlindungan IP67 mengurangi kompleksitas pemasangan kabel, menghemat ruang, waktu, dan biaya pemasangan.