- Berita produk
- IO-Link
- Konverter frekuensi ke arus yang bisa diprogram
Konverter frekuensi ke arus yang bisa diprogram
Pemantauan penggerak
Dalam berbagai aplikasi industri, penggerak dan berbagai mesin yang berputar lainnya dioperasikan pada kecepatan yang telah ditentukan. Ketika menggunakan sensor eksternal pada poros atau roda penggerak, sinyal berbasis kecepatan dapat dihasilkan dan dianalisis dengan menggunakan konverter frekuensi ke arus seperti pada gambar. Kerusakan pada penggerak, seperti V-belt yang selip atau rusak, dapat segera dideteksi dengan cara membandingkan nilai setpoint, lalu diindikasikan melalui sinyal peralihan. Pada saat yang sama, perangkat dapat memberikan output sinyal arus atau tegangan yang proporsional dengan kecepatan, dan dapat dikirim ke pengontrol di level yang lebih tinggi atau digunakan untuk proses kontrol lainnya.
Unit evaluasi dengan kinerja tinggi
Nilai yang diukur dapat dikirim secara digital melalui IO-Link yang juga mempermudah opsi pengaturan parameter yang luas dan praktis, seperti penskalaan sinyal output analog atau penentuan titik peralihan. Salah satu fitur yang sangat berguna adalah: unit evaluasi yang dapat dioperasikan dengan arus 24 V DC maupun 110...250 V AC. Unit ini memberikan arus 24 V DC untuk menyuplai daya ke sensor.