- Berita produk
- IO-Link
- Modul I/O yang hemat ruang untuk kabinet kontrol
Modul I/O yang hemat ruang untuk kabinet kontrol
Untuk digunakan di kabinet kontrol dan di lapangan
Modul I/O IO-Link dapat mempermudah integrasi sensor dan aktuator dengan perkabelan konvensional di kabinet kontrol serta di aplikasi lapangan dengan kebutuhan kelas perlindungan IP yang rendah, seperti di dalam casing mesin yang terlindung atau di dalam ruang bersih.
Digitalisasi mudah untuk hingga 16 perangkat
Hingga 16 perangkat (sensor dan/atau aktuator) dapat diintegrasikan melalui modul I/O. Berkat sistem klem pegas, perakitan menjadi lebih cepat dan mudah. Port di modul I/O memungkinkan konfigurasi yang fleksibel sebagai input atau output.
Jika sensor terhubung dengan teknologi komunikasi data IO-Link melalui modul I/O, informasi sensor dapat dibaca secara terpusat di level IT. Perangkat IO-Link juga dapat dikonfigurasi secara terpusat dan praktis melalui level IT.
Suplai daya untuk aktuator eksternal
Modul ini disuplai dengan daya dari sebuah master port A IO-Link. Total konsumsi arus dari semua I/O dapat mencapai hingga 1 A, sehingga menjamin efisiensi suplai daya ke aktuator eksternal.
Mudah dipasang dan hanya memerlukan sedikit ruang
Modul I/O ini juga dapat dipasang dengan cepat berkat dudukan pemasangan rel DIN yang terintegrasi, dan lebarnya hanya 43 milimeter, jadi hanya memerlukan sedikit ruang.