• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Suplai tegangan
  3. Langsung di lapangan

Langsung di lapangan

Suplai daya langsung di lapangan

Semakin banyak pengguna memasang komponen kontrol secara terdesentralisasi di mesin dibandingkan di dalam kabinet kontrol, misalnya master IO-Link atau modul lapangan lainnya.

Dengan suplai daya konvensional dari kabinet kontrol, turunnya tegangan secara kritis dapat terjadi akibat arus tinggi yang melalui kabel yang panjang. Untuk mencegah hal ini, ifm menawarkan suplai daya yang andal untuk pemasangan langsung di lapangan.

Perlindungan pada sirkuit sekunder

Sekring elektronik terintegrasi andal melindungi komponen yang terhubung ke suplai daya 24 V dari arus berlebihan dan dari hubung singkat.

Lebih andal

Sekring elektronik dapat mendeteksi hubung singkat dengan andal, bahkan ketika resistensi saluran yang tinggi. Berkat empat sirkuit output dengan sekring masing-masing, sirkuit yang bermasalah dapat dimatikan secara terpisah, dan sirkuit lainnya dapat terus berfungsi dengan andal.

Bahkan saat puncak arus tinggi, seperti pada saat mengalihkan beban kapasitif, suplai daya tetap terjamin.

Fungsi IO-Link tambahan

  • Pengaturan tegangan output
  • Transmisi tegangan aktual pada sisi primer dan sekunder
  • Transmisi arus aktual per saluran
  • Transmisi saluran yang telah terpicu saat terjadi kerusakan
  • Mereset saluran yang telah terpicu