• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan G1/2

Sensor tekanan G1/2

Tahan terhadap tekanan tinggi dan media abrasif

Untuk kebutuhan penghantaran media yang sangat kental dan abrasif, seperti perekat, sealant, atau lem melalui pipa dengan tekanan yang tepat dan tinggi, transmitter tekanan G 1/2 PL15 yang ringkas ini adalah pilihan yang tepat. Desain flush memungkinkan tidak ada media yang menempel, sehingga efektif mencegah penyumbatan pada pipa. Sel pengukur keramik ini juga dapat tahan dari puncak tekanan yang ekstrem dan tahan secara permanen terhadap kandungan abrasif seperti bola kaca atau partikel padat lainnya. Konsep penyegelan ifm pada PL15 yang sangat aman dapat mencegah media cair seperti air atau pernis masuk atau mengendap di dalam area berulir pada koneksi pengukuran saat dalam kondisi tekanan tinggi, serta mencegah pencampuran/kontaminasi media lainnya pada tahap proses selanjutnya.

2 in 1: tekanan dan suhu melalui IO-Link

PL15 dapat digunakan secara analog dengan dua kabel maupun secara digital melalui IO-Link. Jika digunakan secara digital, tekanan dan suhu dapat dibaca secara kontinu karena transmitter tekanan juga dapat mengirim suhu media, sehingga hanya memerlukan satu titik pengukuran. Jam pengoperasian juga dapat dibaca melalui IO-Link.