- Berita produk
- Sensor
- Sensor tekanan dengan koneksi proses G1/ 8
Sensor tekanan dengan koneksi proses G1/ 8
Sensor yang tangguh untuk aplikasi pneumatik
Sensor tekanan ini memiliki koneksi proses G1/8 yang dikombinasikan dengan sel pengukuran lapisan film tipis yang dilas. Meski menawarkan rasio harga/performa yang tidak ada duanya, teknologi ini dapat memberikan akurasi pengukuran yang tinggi dalam casing yang ringkas dan kokoh dengan lebar penampang hanya 19 mm.
Kelebihan lainnya
Berkat sel pengukuran yang dilas, sensor ini dapat digunakan dalam aplikasi pneumatik maupun gas lembam.
Keunggulan lainnya dalam aplikasi industri adalah casing baja tahan karatnya yang kokoh. Casing memiliki label laser, sehingga sensor dapat selalu diidentifikasi bahkan dalam kondisi lingkungan yang menantang.
Teknologi IO-Link memungkinkan sensor tekanan untuk terus mengirim nilai tekanan sistem dan memberikan output data diagnostik lainnya, seperti penghitungan nilai puncak. Selain itu, IO-Link memungkinkan transmisi data yang bebas dari kehilangan: hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari, dan pengaruh eksternal, seperti medan magnet, tidak berpengaruh pada transmisi data.