• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Manometer elektronik dengan visualisasi LED

Manometer elektronik dengan visualisasi LED

Sensor tekanan yang telah diuji coba dan teruji dikombinasikan dengan display manometer LED yang inovatif

Sensor tekanan ifm ini telah terbukti menjadi solusi yang andal di industri makanan dan minuman selama bertahun-tahun. Setelah versi baru transmitter dan display terbukti sukses, manometer PG kini juga telah diperbarui dan menawarkan berbagai penyempurnaan dan fitur baru.

Display LED multiwarna memungkinkan rentang tekanan, titik peralihan, nilai minimum dan maksimum, dan kurva tren dapat divisualisasikan secara jelas dan tidak ambigu. Penunjuk mekanis, yang rentan terhadap kesalahan, kini digantikan dengan LED yang andal dan terlihat dengan jelas. Kemajuan teknologi ini dipastikan dapat meningkatkan kejelasan dan keandalan.

Sel pengukuran keramik yang kokoh untuk keandalan maksimal

Sensor tekanan ini sangat superior karena sel pengukur keramiknya yang sangat kokoh, dan dapat tahan dari puncak tekanan dan beban berlebihan yang ekstrem. Berkat sel pengukuran yang memiliki ketahanan tinggi terhadap media abrasif, sensor ini menawarkan solusi yang tangguh dan andal untuk aplikasi yang menantang.

Tidak seperti sensor konvensional dengan diafragma logam, sel pengukur keramik tidak memerlukan oli sebagai media transfer tekanan. Jadi, tidak akan ada sama sekali risiko kontaminasi dari media ketika terjadi kerusakan sensor. Karakteristik ini menjadikannya sangat cocok untuk persyaratan higienis yang ketat yang berlaku di industri makanan dan minuman.

IO-Link

Selain fungsi yang umum seperti pengaturan parameter dan transfer nilai proses, manometer ini menawarkan informasi dan opsi lebih lanjut melalui IO-Link:

  • Optimalisasi display (kecerahan, warna, tata letak)
  • Memori dan penghitung nilai min. dan maks.
  • Suhu perangkat