- Áttekintés
- Géplámpa
Fehér fény és RGB egy lámpatestben – a tökéletes megvilágításhoz és folyamatai jelzéséhez
Az ifm géplámpája innovatív megoldást jelent a gépek és berendezések megvilágításához és jelzéseihez. Nemcsak a hibákat jelzik egyértelműen, hanem a környezetbarát tervezésről szóló irányelv követelményeivel összhangban megfelelő, hatékony világítást is biztosítanak. A különböző változatok és rögzítési lehetőségek rugalmasan használhatóvá és bármely gép értékes kiegészítőjévé teszik őket.
Nagy fényhozam
450 lumenes fénykibocsátás 250 milliméteren.
Hatékony világítás
A lámpatestek megfelelnek a környezetbarát tervezésről szóló irányelv követelményeinek, amely biztosítja az energiahatékony világítást.
Rugalmasság
A különböző változatok és rögzítési lehetőségek sokoldalúvá és a különböző gépekhez és berendezésekhez igazíthatóvá teszik őket.
Zavarok egyértelmű kijelzése
Egyértelműen jelzik a gépek és berendezések zavarait.
Kihívások
Hatékony gépvilágítás és állapotjelzés még a nehezen hozzáférhető helyeken is
A géplámpa előnyei
- Nagyfokú robusztusság és lapos kialakítás
A DV3010/11 géplámpák ellenállnak a különböző vegyszereknek, olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak, és robusztus és lapos kialakításuknak köszönhetően nehezen hozzáférhető beépítési helyzetekben is használhatók. - Tisztán látható állapotjelzők
Képesek a teljes RGB-színspektrum megjelenítésére, ezért a gép állapotkijelzésére is használhatók, ami lerövidíti a reakcióidőt karbantartás esetén. - Egyenletes megvilágítás
A géplámpák egyenletes megvilágítást biztosítanak fehér fénnyel, ami lehetővé teszi a folyamatok jó áttekintését.
Kihívások
Ergonomikus munkahelyi világítás
A géplámpa előnyei
- Nagy fényhozam kompakt méretben
A DV3010/11 géplámpák 450 lumenes fénykibocsátással és mindössze 250 mm hosszúsággal rendelkeznek, így tökéletes választást jelentenek a munkahelyi használatra. - Szabadalmaztatott ház
A fröccsöntött ház megakadályozza az alkatrészek kiesését, ami növeli a lámpatest megbízhatóságát és biztonságát. - Magas fokú védettség
Az IP69 védettségnek köszönhetően kiválóan alkalmasak a magas higiéniai követelményeket támasztó területeken való használatra.
A géplámpa egyértelmű vizuális jelzéseket ad, amely egy pillantással felismerhetővé teszi a gép állapotát. A fehér fény a zavarmentes üzemet jelzi, míg a piros fény problémákra utal, és gyors reagálást tesz lehetővé. Ez minimálisra csökkenti a leállási időket és növeli a termelés hatékonyságát.