- Dőlésérzékelők
- Dinamikus dőlésérzékelők
Dinamikus dőlésérzékelők
A megoldás hirtelen és gyors mozgásokhoz
A gyorsulás-kompenzált dőlésérzékelők különösen alkalmasak mozgó gépeknél és járműveknél való felhasználásra, ahol a hirtelen mozgások, lökések és rezgések a napi munka alapját képezik, és ahol ugyanakkor fontos a gyors reakcióidő és a magas minőségű jel. A dőlésérzékelők ezen fajtájánál a már ismert 3D-MEMS gyorsulásmérő cella egy 3D giroszkóppal olvad össze. A gyorsulásérzékelő közvetetten méri a dőlést (a statikus dőlésérzékelőkhöz hasonlóan), miközben a giroszkóp a forgási sebességet érzékeli. Az eredmény egy kompromisszumok nélküli pontosság.
Ahogy azt a „A statikus dőlésérzékelők korlátai“ részben már említettük, a nem szándékosan érzékelt külső gyorsulások nagy hatással bírnak a gyorsulásérzékelőre, ugyanakkor csak rendkívül kis mértékben befolyásolják a giroszkóp által mért forgási sebességeket. Mindkét mérési elv jelei innovatív, intelligens algoritmusokkal kerülnek kombinálásra, így a fent említett erők hatásai teljes mértékben kompenzálva és késleltetés nélkül kerülnek kiadásra.
Dinamikus dőlésérzékelők „6 szabadságfokkal”
A dinamikus dőlésérzékelők új mércét állítanak fel a jelminőség és a reakcióidő tekintetében. Egyidejűleg 3D-giroszkóp-érzékelőt és 3D-gyorsulásérzékelőt is használnak.
Ezekből egy intelligens érzékelő-fúzió-szűrőkkel dolgozó 6-tengelyes IMU (Inertial Measurement Unit) precíz dőlésértékeket számít ki. A rezgések, ütések vagy az indulási és fékezési viselkedésből eredő zavaró tényezők, például mobil alkalmazásokban, nem befolyásolják a mérési értékeket.
Alkalmazási esetek – Mit kompenzál egy dinamikus dőlésérzékelő?
Rezgéskompenzáció/rezgéscsillapítás
- Feldolgozási rezgések (vágás, árokásás)
- Általános gépi rezgések (dízelmotor, hidraulikus aggregátum)
- Referencia görbe
- JBC (érzékelő-fúzió)
- Aluláteresztő szűrő
- Szűretlen érték
Ütéscsillapítás
- A jármű áthajt egy kátyún
- Jármű ütközik tárgyakkal (baleset)
- Referencia görbe
- JBC (érzékelő-fúzió)
- Aluláteresztő szűrő
- Szűretlen érték
Centrifugális kompenzáció
- A kotrógép karjának elfordítása
- A jármű kanyarba hajt / kanyarban halad
- Referencia görbe
- JBC (érzékelő-fúzió)
- Aluláteresztő szűrő
- Szűretlen érték
A dinamikus dőlésérzékelők kiegészítő funkciói
A dinamikus dőlésérzékelők fő célja, hogy stabilizált (gyorsulás-kompenzált) adatokat biztosítsanak a dőlésszögre vonatkozóan anélkül, hogy speciális érzékelőparaméterek konfigurálására lenne szükség. A dinamikus dőlésérzékelők esetében azonban lehetséges az is, hogy a gyorsulási erőket (gyorsulásmérő) és a forgási sebességet (giroszkóp) a három tengely mindegyikére külön-külön jelenítsék meg.
- A gyorsulási erő egy vagy több tengely mentén történő felügyeletével kiegészítő funkciók vagy biztonsági funkciók hajthatók végre a vezérlés oldalon. A vezérlés megállíthatja a gépet, ha egy bizonyos gyorsulásérzékelési érték túllépésre kerül.
- A Z-tengely forgási sebességére vonatkozó kiegészítő információ révén például lehetőség van a gép horizontális forgásának (függőleges szög) mérésére, és ezáltal a menetirány érzékelésére.