- Termék újdonságok
- Érzékelők
- PMD távolságszenzor a precíz, mm pontosságú méréshez
PMD távolságszenzor a precíz, mm pontosságú méréshez
Kompakt színtől független lézerszenzor szabványos M18 menettel és IO-Linkkel modern rozsdamentes acélházban
- Kisméretű kompakt kialakítás szabványos M18 menettel és PMD fényterjedési időméréssel
- Precíz, mm pontosságú távolságmérés
- A távolságérték vizualizálása IO-Linkkel és 2-színű kijelzővel az eszközön
- Kényelmes 3 gombos kezelés vagy paraméterezés IO-Linkkel
Pontos PMD távolságszenzor nagyigényű applikációkhoz
Az innovatív on chip fényterjedési időmérő rendszer PMD (Photo-Misch-Detektor) technológiával azt eredményezi, hogy a szenzor egy különösen pontos mérési rendszer képességeivel rendelkezik. Így a távolság információk segítségével részek megléte vagy azok helyes beépítése ellenőrizhető, pl. hogy egy O-gyűrű be van-e szerelve vagy sem. A nagyon jó tükröződés tűrés és háttérelnyomás, valamint a magas működési tartalék hozzájárul a megbízható működéshez Az OGD szenzorok PMD technológiájával szemben a hagyományos lézeres érzékelőknek esélyük sincs. Az OGD Precision nagyon kicsi fényfolttal kapható 300 mm hatótávolságig az apró részek érzékeléséhez.
Egyszerű kezelés
A kapcsolási pont beállítása egyszerű és mm pontosságú a kényelmes 3-gombos kezeléssel vagy alternatívaként IO-Linkkel, mellyel az aktuális távolságérték is megkapható.