You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Kisméretű célelemek a mágneses érzékelők számára

Legfeljebb 55 mm kapcsolási távolság és könnyen szerelhető

  • A menetnek vagy süllyesztett furatnak köszönhetően könnyen szerelhető célelemek
  • Könnyített beszerelés a változtatható működtetési irányoknak köszönhetően
  • Kompakt célok, a nagy, max. 55 mm kapcsolási távolsággal
  • Fokozott folyamatbiztonság – nemesacél mögé, takart módon is beszerelhető
  • A széles indítógörbe az erős vibráció ellenére is stabil jelet biztosít

Egyszerűen megoldhat nehéz alkalmazási feladatokat is
Az új célelemekkel rendelkező ifm mágneses érzékelők nagy kapcsolási távolságokat érnek el még olyan különleges alkalmazási helyzetekben is, ahol más technológiák már régen elérték alkalmazási határaikat. A mágneses érzékelő és a célelem kombinációja kihívást jelentő alkalmazási helyzetekben mutatja meg igazi erényeit.

Csekély helykínálat
A kisméretű kivitelű, új mágnesek a gép csekély helykínálata esetén is könnyű szerelhetőséget biztosítanak, a süllyesztett furatnak, vagy a menetnek köszönhetően. Az új célelemnek köszönhetően megkettőzhető az M12-kelők hatótávolsága, egyidejűleg az érzékelő és a célelem közötti tér megnövelésének köszönhetően rugalmasabbá válik a szerelés és nő a folyamatbiztonság.