- Termék újdonságok
- Biztonságtechnika
- Biztonsági forgó-jeladó mobil munkagépekhez
Biztonsági forgó-jeladó mobil munkagépekhez
Biztonság mobil munkagépekhez
Akár kommunális járművekről, intralogisztikai AGV-kről, akár bányákban és kikötőkben nehéz teherbírású feladatokra használt AMR-ekről van szó: Mindenütt, ahol járműveket vagy felépítményeket automatizáltan mozgatnak, elengedhetetlen a folyamatos biztonság. Az ifm biztonsági forgásjeladója pontosan rögzíti a mozgó alkatrészek – például tengelyek, darukarok vagy billenő konténerek – pozíció-, szög- és sebességadatait. Ebből megbízhatóan meghatározható a kormányzási, forgási és billenési szög, valamint az aktuális emelési magasság. A „Preset on the fly” funkciónak köszönhetően emellett folyamatos pozícióbeállítás is lehetséges, például RFID segítségével.
A termékcsaládot kiegészítették olyan változatokkal, amelyek közvetlen üreges tengelykarimával rendelkeznek állórész-tengelykapcsoló nélkül, valamint szervokarimával, amelyen külső tengelykapcsolók vagy kábelhúzók szerelhetők fel.
Gyors integráció, sorba kapcsolva is
Az érzékelőknek a biztonságos üzemeléshez szükséges redundanciája a biztonsági forgójeladóba már eleve integrálásra került. Ezt és a biztonságos üzem folyamatos önellenőrzését a TÜV Rheinland tesztelte és tanúsította. Újdonságként a ház hátulján egy többszínű LED került elhelyezésre, amely biztonságos működési állapot kijelzését jelzi. Ezen kívül az érzékelőt a SISTEMA könyvtárba is integrálták. Ezáltal jelentősen csökkenthetők a biztonsággal kapcsolatos automatizálás bevezetéséhez és későbbi elfogadásához szükséges erőfeszítések. A biztonsági forgásjeladó emellett CAN-bemenettel és CAN-kimenettel is rendelkezik. Így több forgásjeladó vagy más kompatibilis érzékelő is sorba kapcsolható, ami hatékonnyá és egyszerűvé teszi a biztonsági érzékelőrendszerek telepítését.
Zökkenőmentes kommunikáció a vezérléssel
Az ifm vezérlésével kombinálva ráadásul a Codesys programozásához szükséges ráfordítás is jelentősen csökken, mivel a forgójeladó és a vezérlés zökkenőmentes összekapcsolása és a két termék közötti biztonságos kommunikáció alapértelmezés szerint garantált.