• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Mobilautomatizálás
  3. Mobil használatra alkalmas nagyáramú CANopen relé

Mobil használatra alkalmas nagyáramú CANopen relé

Lehetséges alkalmazások

Az ecomatRelay egy innovatív, nagyáramú CANopen relé integrált H-híddal, amelyet kifejezetten a mobil munkagépekben való használathoz fejlesztettek ki. Ez a készülék – mindössze két változóval – elektromos terhelések, például egyenáramú motorok egyszerű és hatékony vezérlésére használható: egy az előírt értékhez és egy a forgásirányhoz. A PWM-vezérelhető H-híd kimenetek akár 10 A áramterhelést is lehetővé tesznek, és így maximális rugalmasságot és teljesítményt nyújtanak.

Sokoldalú bővítési lehetőségek

Az ecomatRelay ideális, ha további be-/kimeneti portok hiányoznak, vagy ha speciális funkciókra, például PWM-vezérelt nagyáramú kimenetekre van szükség. Legyen szó analóg vagy digitális bemenetekről, H-hidakról vagy PWM-kimenetekről – az ecomatRelay az igények széles körét lefedi.

Egyszerű és hatékony vezérlés

A CANopen protokoll támogatásával az ecomatRelay egyszerű integrációt kínál a vezérlési koncepciókba. A változók könnyen leképezhetők, így a beállítás gyorsan elvégezhető. A decentralizált bővítés lehetővé teszi az egyedi igényekhez való rugalmas alkalmazkodást, akár új telepítések, akár utólagos átalakítások esetén.

Robusztusság mobil felhasználáshoz

A készülék rendkívül robusztus kialakítású, és teljesíti az IP67-védettség követelményeit, így tökéletesen alkalmas igényes környezetekben való felhasználásra. Rázkódásálló, E1-tanúsított, és támogatja a 12 és 24 voltos fedélzeti hálózatokat, így ideális mobil alkalmazásokhoz. Ezek a tulajdonságok még a legnehezebb körülmények között is megbízható működést biztosítanak.

Az ecomatRelay tökéletes választás azoknak a felhasználóknak, akik nagy teljesítményű és könnyen integrálható megoldást keresnek a motoros alkalmazások vagy a mobil munkagépek speciális I/O követelményeinek megvalósításához.