- Termék újdonságok
- IO-Link
- IO-Link kimeneti modul a biztonságos és reaktivitásmentes kapcsoláshoz
IO-Link kimeneti modul a biztonságos és reaktivitásmentes kapcsoláshoz
A decentralizált kapcsolási feladatok biztonságos végrehajtása
Az új IO-Link digitális kimeneti modulokkal az ifm megbízható megoldást kínál a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások decentralizált kapcsolási feladataihoz. A modulokat kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztették ki, amelyekben nagy áramokat kell kapcsolni, egyidejűleg elektromos szigeteléssel és visszacsatolásmentességgel.
Modulonként két független áramkör
Minden modul 16 digitális kimenettel rendelkezik, amelyek két csoportban elektromosan elszigeteltek. Ez lehetővé teszi, hogy a működtetőelemek két független áramkörben külön vezérelhetők legyenek. Portonként legfeljebb 4A kapcsolható, a teljes áram modulonként akár 16A is lehet.
Biztonságos kikapcsolás
Az új modulok különlegessége, hogy a d teljesítményszintig (3. kategória) nem reagálnak. A speciális kialakítás kiküszöböli azt az elméleti hibát, hogy a kimenet feszültség alatt maradjon annak ellenére, hogy a tápfeszültséget kikapcsolták.
Széleskörű alkalmazások
A modulokat mindenütt használják, ahol nagy áramot kell kapcsolni és biztonsági funkciókat kell megvalósítani, például az ipari automatizálásban, az autóiparban, a gyógyszeriparban, a vegyiparban és az élelmiszeriparban.
Higiénikus és nedves helyiségekben való használatra IP69 védettségű változat is rendelkezésre áll.
Az IO-Link modulok költséghatékony megoldást kínálnak a gépekre vonatkozó irányelv követelményeinek teljesítésére anélkül, hogy a rendelkezésre állás és a megbízhatóság terén kompromisszumot kellene kötni.