- Termék újdonságok
- IO-Link
- A PerformanceLine IO-Link masterje
A PerformanceLine IO-Link masterje
Decentralizált adatcsomópontok biztonságos kapcsolattal
A PerformanceLine terepi használatra kész IO-Link mesterek decentralizált és nagy teljesítményű kommunikátorokként működnek az érzékelők, a működtetők, a vezérlés és az informatikai szint között.
Az integrált OPC UA szerverrel ellátott változat lehetővé teszi a szabványosított kommunikációt az IO-Link masterről közvetlenül az informatikai szintre, további átjáró nélkül. A szenzoradatok és állapotinformációk közvetlenül kiolvashatók és tovább feldolgozhatók, függetlenül a platformtól.
Akár 16 amper is rendelkezésre áll
Az IO-Link mesterek akár 16 amperrel is táplálhatók a szabványos L-kódolású M12-es csatlakozókon keresztül. Portonként legfeljebb 2 amper áll rendelkezésre, ami elegendő a nagy mágnesszelepek vagy más, energiát igénylő működtető elemek vezérléséhez. A daisy chain funkció lehetővé teszi több master csatlakoztatását egy tápegységhez, ami tovább csökkenti a szükséges kábelezés mennyiségét.
Energia-felügyelet
Minden egyes porthoz beállítható egy áramkorlátozás. Ezenkívül minden porton mérhetőek a feszültség- és áramértékek, így a rendszer energiaigénye könnyen meghatározható és elemezhető az ERP-rendszerekben.