• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Mobilautomatizálás
  3. Távoli hozzáférés mobil munkagépekhez

Távoli hozzáférés mobil munkagépekhez

Karbantartás tervezése a távolból

Az ifm saját távoli hozzáférési megoldása, a „remoteConnect” lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mobiltelefonon keresztül távolról csatlakozzanak a gépekhez, megtekintsék a gépadatokat, és így meghatározzák az aktuális karbantartási igényeket vagy konkrét kárelemzést végezzenek.

A végponttól végpontig tartó titkosítás megvédi a kommunikációs csatornát az illetéktelen hozzáféréstől, és biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé.

Hatékony tervezés, kevesebb ráfordítás

A felhasználók a „remoteConnect” használatával profitálnak a hatékonyabb karbantartási folyamatokból. A karbantartó csapatok közvetlenül, egy konkrét munkamegbízással és a megfelelő pótalkatrészekkel indíthatók bevetésre. Ez csökkenti a helyszínen szükséges munkaráfordítást és a gép ismételt üzembe helyezéséig szükséges időt. A szoftverek beállítása esetén az utazással járó idő és költségek teljesen megszűnnek.

Egyszerű retrofit, könnyű kezelés

A távoli hozzáféréshez szükséges mobile IoT Gateway könnyen csatlakoztatható a gép vezérléséhez. Ugyanilyen egyszerű a bővítmények használata is, mely zökkenőmentesen integrálódik a mobile IoT-be. A szoftver pár kattintással telepíthető – és máris megvan a kapcsolat a géppel.