- Termék újdonságok
- Mobilautomatizálás
- Az ecomatBasic-vezérlések új generációja
Az ecomatBasic-vezérlések új generációja
Két vezérlés egyben
Az ecomatBasic vezérlés új generációja mindent tud, amire a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében szükség van a mobil munkagépek megbízható vezérléséhez. Az ecomatBasic a standard alkalmazásokhoz való vezérlésen kívül egy külön vezérlést is kínál a biztonság-specifikus funkciókhoz.
Nagyobb teljesítmény – utólagos felszereléshez is
Az egyenként akár 16 multifunkcionális be- és kimenettel rendelkező vezérlés bármilyen ügyfélspecifikus igényt kielégíthet – különösen, mivel a számítási teljesítmény az 1. generációhoz képest több mint kétszeresére nőtt. Aki ezt a teljesítménytöbbletet és a CODESYS 3.5 kényelmét meglévő gépeiben szeretné kihasználni, annak könnyű a dolga: A CR403S méretei megegyeznek a BasicController sorozat méreteivel.