- Termék újdonságok
- Tartozékok
- Behegesztett adapter tartályokhoz
Behegesztett adapter tartályokhoz
Speciális adapterek tartályokba való hegesztéshez
A speciális adapterek innovatív megoldást jelentenek, amelyekkel gyors és egyszerű hegesztési folyamat valósítható meg a tartályban. A hegesztési folyamatból származó összes feszültséget, amelyet több hegesztési réteg és a vastag falú lemezek okozhatnak, az adapter rugalmas átmeneti területe elnyeli.
Az opcionális hűtőadapterek egyszerűsítik és javítják a hegesztési eredményt speciális és szabványos adapterek alkalmazása esetén, és további stabilizációt biztosítanak a hegesztési folyamat során.
Utómegmunkálás
Az utómegmunkáláshoz, különösen a hegesztési varrat csiszolásához és polírozásához a megfelelő adapterekhez tartozó, a belső és külső megmunkálásra szolgáló csiszolásvédő szerkezeteket kell használni.
Tömítettségellenőrzés
A tartozékként kapható tömítettségellenőrző készlettel a hegesztett adapter tömítőpereme ellenőrizhető szivárgás szempontjából anélkül, hogy a tartály időigényes feltöltése szükséges lenne. Szivárgás esetén ez a hegesztőadapter szivárgási furatán láthatóvá, ill. hallhatóvá válik.