A PM16 és PM17 típusú nyomástávadók összpontossága 0,2%. Továbbá a hőmérséklet kiegyenlítés gyors hőmérsékletváltozásoknál (pl. CIP/SIP folyamatokban) jelentősen javult. Így az érzékelő minden szokásos élelmiszeripari alkalmazáshoz megfelelő.
A nyomásérzékelők holttérmentesen illeszkedő, robusztus kerámia mérőcellája ellenáll a nyomás- és vákuumlöketeknek, valamint a koptató anyagok hatásainak.
Győződjön meg róla Ön is:
A PM15 típusú nyomásérzékelők integrált hőmérsékletméréssel győznek meg, miáltal további mérési pontok takaríthatók meg.
Az érzékelők a közvetlen beépítéshez Triclamp csatlakozással, a tartályokba való beépítéshez G1 tömítő kónusszal és G1-Aseptoflex-Vario folyamat- és behegesztett adapterekkel, valamint speciálisan a csővezetékekbe való beépítéshez G1/2 tömítő kónusszal kaphatók
Minden PM nyomásérzékelőhöz rendelkezésre áll egy ingyenesen letölthető gyári tanúsítvány a www.factory-certificate.ifm címen. Ezzel az érzékelő vásárlása után is biztosított az egyszerű hozzáférés.
Veszteségmentes adatátvitel
Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikáció révén az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők, nincsenek hatással az adatátvitelre.
Átlátható folyamatok
Az aktuális nyomás az IO-Link segítségével pontosan, a lehető legnagyobb felbontással kerül kiadásra. Így mindig pontosan szemmel tarthatja folyamatát.
Kényelmes üzembe helyezés
A nyomásérzékelő az IO-Linkkel gyorsan és egyszerűen paraméterezhető IT-kapcsolaton keresztül, pl. a moneo segítségével.