- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Precíz dőlésérzékelők dinamikus alkalmazásokhoz
Precíz dőlésérzékelők dinamikus alkalmazásokhoz
Az 1- és 2-tengelyes érzékelők 6 szabadsági fokkal gyors reakcióidőket és kiváló jelminőséget kínálnak még a legextrémebb körülmények közti alkalmazáskor is
- 1- és 2-tengelyes dőlésérzékelők 6 szabadsági fokkal
- Gyors reakcióidő és kiváló jelminőség az innovatív érzékelő-fúzió-algoritmusnak köszönhetően
- A gyorsulás- és giroszkóp-érzékelő nyers adatai bővített funkciókat is lehetővé tesznek
- A magas fokú, IP 68 / IP 69K védettség a legextrémebb körülmények közti alkalmazást is lehetővé teszi
Zavarérzékeny dőlésmérés
A JD sorozatú dinamikus dőlésérzékelők új határokat szabnak a jelminőség és reakciós viselkedés vonatkozásában. Egyidejűleg 3D-giroszkóp-érzékelőt és 3D-gyorsulásérzékelőt is használnak. Ezekből egy intelligens érzékelő-fúzió-szűrőkkel dolgozó 6-tengelyes IMU (Inertial Measurement Unit) precíz dőlésértékeket számít ki. A vibrációk, ütések vagy az indulási és fékezési viselkedésből eredő zavaró tényezők, például mobil alkalmazásokban, nem befolyásolják a mérési értékeket.
Rugalmas interfész
A mérésiérték-átvitelhez és a paraméterezéshez a dőlésérzékelő egy CANopen-interfésszel rendelkezik. Szükség esetén szoftveresen egy beépített záró ellenállás is bekapcsolható.