Termékjellemzők
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...12,1 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 958 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 71901 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 151,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Aktív felület | 5 választható pozíció |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | PBT; PPE |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: Rögzítés, forgatható |
---|