- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési tartozékok munkahenger érzékelőkhöz
- E11816
Felhasználási terület
Kivitel | OG kiképzéshez MKT |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 5,8 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 8 |
Anyagok | Adapter: PA; rögzítő szalag: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Dugattyú átmérője [mm] | 8...12 |
Befogási tartomány [mm] | 11...19 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|