Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 64 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 32; Analóg bemenetek száma: 16; Frekvencia bemenetek száma: 16; Ellenállás bemenetek száma: 6; Digitális kimenetek száma: 32; Analóg kimenetek száma: 2 |
Bemenetek
Frekvencia bemenetek száma | 16 |
---|---|
Ellenállás bemenetek száma | 6 |
Digitális bemenetek száma | 32 |
Analóg bemenetek száma | 16 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 32 |
---|---|
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0,2...10 |
PWM kimenetek száma | 28 |
PWM-I kimenetek száma | 18 |
H-hídas kimenetek száma | 2 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Interfész
CAN interfészek száma | 5 |
---|---|
R232-es interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 1 |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 30 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1781 |
---|---|
Méretek [mm] | 153 x 43 x 277 |
Megjegyzések
Megjegyzés | Kérjük, ne használja új projektekhez. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |