- Termékek
- IIoT megoldások
- Paraméterező szoftver
Paraméterező szoftver
- Gyorsan üzembe helyezhető érzékelők
- Paraméterekek kényelmes beállítása
- Intuitív, felhasználóbarát kezelés
Paraméterező szoftver
Az ifm paraméterező szoftverek portfóliója széles alkalmazási területet ölel fel. Ide tartoznak egyrészt az IO-Link eszközök, 1D/2D-kódolvasók, 3D-kamerák és RFID író-/olvasófejek paraméterezésére és üzembe helyezésére szolgáló megoldások, valamint az RFID író-/olvasófejek és a VSE diagnosztikai elektronika a rezgésfelügyelethez.
Az összes IO-Link eszköz áttekinthető és gyártófüggetlen online és offline paraméterezése csak egyetlen szoftveres eszközzel, a moneo configure segítségével valósítható meg.
Az alkalmazásokat az AS-i masterek használják (AC14) az IO-Link érzékelők, 1D/2D-kódolvasók, 3D-kamerák és RFID író-/olvasófejek paraméterezésére és üzembe helyezésére . Ezen kívül elérhetők alkalmazások az AS-i IO-Link modulokból származó folyamatadatok gyűjtéséhez és tárolásához, valamint az AS-i konfigurációk kezeléséhez is.
A kezelőszoftver az O2D tárgyfelismerő és az O2V tárgyvizsgáló érzékelőhöz az eszközök egyszerű és közvetlen beállítására szolgál.
Az O2V tárgyvizsgáló érzékelő különbséget tesz az „Alkalmazások”, a „Monitor” és a „Szerviz” üzemmódok között. Az üzemmód kiválasztása a kezelőszoftver segítségével történik.
Az OPC-szerver-szoftver egy interfészt bocsát rendelkezésre, hogy a VSE diagnosztikai elektronika adatait és az ifm kódolvasó adatait standardizáltan egy fölérendelt renszerbe be lehessen kötni