Az ifm terepi busz választékban megtalálhatóak a gateway-ek, IO-Link masterek, RFID kiértékelő egységek és a forgójeladók. A gateway-ek hozzák létre az összeköttetést az AS-i és a gyakori terepbuszokkal, mint pl. az EtherNet/IP-vel, a PROFIBUS-szal, a PROFINET-tel vagy az EtherCA-val. Ezek biztonságosan vezérlik az adatforgalmat az érzékelő/aktuátor szinten és gyors sebességgel kommunikálnak a fölérendelt vezérlőszinttel. Ezenkívül PLC funkcionalitással vagy hibabiztos PLC-vel kaphatók.
Az IO-Link master az IO-Link készülékek, pl. érzékelők, szelepek vagy bináris be-/kimeneti modulok csatlakoztatására szolgálnak, és egy integrált terepi busz interfésszel rendelkeznek. A választékban megtalálhatók a kapcsolószekrénybe való beépítéshez vagy a terepi alkalmazáshoz használt változatok.
Az RFID kiértékelő egységek vezérlik az adatforgalmat az RFID antennákhoz és a fölérendelt vezérlőszinttel kommunikálnak a terepi buszokon keresztül.
Az abszolút forgásjeladók számos gyártási vagy termelési folyamatnál megbízható távolságmérőknek bizonyultak a pontos pozicionálási feladatoknál. CAN vagy Profibus interfésszel rendelkező egy- vagy többfordulatú forgásjeladókként kaphatók.