Pregled predmeta O2V
Provjera promjenjivih značajki predmeta i slika.
Pregled predmeta za pakiranje, proizvodnju i kontrolu kakvoće.
Dok uobičajeni vidni senzori provjeravaju dijelove na temelju definiranih obrisa (poput senzora obrisa O2D), novi brojač piksela O2V obavlja usporedbu na temelju promjenjivih značajki.
Umjesto definiranog obrisa, korisnik utvrđuje relativne značajke koje senzor upotrebljava za procjenu predmeta ili slike. Senzor utvrđuje značajke poput područja, veličine, zaobljenosti ili kompaktnosti predmeta unutar slobodno odabirnih tolerancija.
Vrijednosti sive skale mogu se također upotrijebiti za procjenu. Vidni senzor O2V pouzdano se upotrebljava za praćenje napunjenosti/ispražnjenosti transportnih i proizvodnih sredstava.
Fleksibilnost
Proširene postavke procjene za pouzdan pregled predmeta pomoću promjenjivih značajki. U jedinici je moguće spremiti 32 slike s do 24 predmeta.
Sve na jednom mjestu
Verzije s različitim kutovima preglednosti za različita vidna polja.
Sigurnost
Zaporka za zaštitu od neovlaštenog pristupa.
Dokumentiranje svega
Zapisivač podataka s pamćenjem kvarova
Vidni senzor provjerava prisutnost naljepnica ili oznaka poput datuma proizvodnje i vijeka trajanja. Senzor također pouzdano otkriva oznake u boji poput točaka za ugradnju ili oznake neispravnosti - koje su postavljene strojno ili ručno.
Otkrivanje dvostrukog lima kod automatiziranih sustava hvataljki koje se često koristi u automobilskoj industriji moguće je kao i brojanje limova ili pričvrsnih stezaljki. Zbog njihove promjenjive reflektivnosti, teško ih je predstaviti pomoću obrisa.
Brojač piksela provjerava prisutnost ili položaj šavova vara, mjesta vara ili područja koja su poplavila pri promjenjivim temperaturama zbog visoke temperature zavarivanja. Otkriva i neispravno nanesene materijale poput ljepila i masnoće.