Uljni zrak
Kako bi se izbjeglo nakupljanje ulja na vrhu senzora, senzor treba ugraditi u cijev na takav način da se ulje može odvoditi duž vrha do stijenke cijevi. U vodoravnoj cijevi senzor treba ugraditi odozdo umjesto odozgo.
Temperaturne razlike

Ako se temperatura medija i temperatura okoline znatno razlikuju, potrebno je osigurati ugradnju središnje cijevi jer se time smanjuje utjecaj temperature okoline na vrh senzora. U tu svrhu nudimo senzore s različitim duljinama mjernih vrhova.
Naslage na vrhu senzora

Naslage i čađa ometaju prijenos topline i treba ih izbjegavati. Ako se zaprljanje ne može u potpunosti izbjeći uporabom filtra, može pomoći redovito čišćenje vrha senzora krpom.
Koncentracije glikola
Različite koncentracije glikola imaju različita termalna svojstva koja utječu na procjenu mjernog signala. Karakteristična krivulja glikola pohranjena u senzorima kalibrirana je na 35 % – ako postoji odstupanje, potreban je postupak podučavanja.