• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Izvor napajanja izravno na terenu

Čak i uz vaš sustav, više vam ne treba upravljački ormarić za napajanje!

Kako je broj ulaznih/izlaznih komponenti i senzorskih komponenti, upravljača i HMI-ova koji se mogu montirati na terenu porastao posljednjih godina, sve veći i veći dijelovi ukupne arhitekture upravljača mogu se izravno montirati na stroj. Međutim, do sada je oprema za napajanje uvijek trebala biti sigurno smještena u centralnom, ali često udaljenom upravljačkom ormariću. Nedostatak: za distribuciju niskih napona napajanja od već 24 V na velikim udaljenostima potrebne su jake struje kako bi se potrošačima dostavila potrebna snaga. To dovodi do velikih gubitaka i potrebe za velikim presjecima vodiča.

Decentralizirano distribuirajte 24 volta, centralno nadzirite napajanje izvorima napajanja IO-Link
ifm IP67, koji se može montirati izravno na terenu i omogućite decentralizirano napajanje. To znači da se velike udaljenosti mogu ostvariti uz viši napon, za što je potrebno slabije struje za istu količinu snage, što dovodi do nižih gubitaka. Nadalje, izvori napajanja od 24 V na terenu koji podržavaju IO-Link omogućuju računalno nadziranje, konfiguraciju i dijagnostiku. Stoga se kvarovi koje je potrebno popraviti mogu riješiti brzo i sa centralnog mjesta. To dovodi do povećanja vremena neprekidnog rada te raste ukupna učinkovitost sustava.

Detaljni prikaz inteligentnog izvora napajanja

Prednosti proizvoda

Koje su prednosti inteligentnog izvora napajanja?

Čvrsto kućište IP65/IP67 za ugradnju bez upravljačkog ormarića
Čvrstim kućištem IP65/IP67 osigurava se zaštita od električnih i mehaničkih opasnosti. Nadalje, integriranom zaštitom od prenapona otklanja se potreba za vanjskom zaštitom kruga.
Priključci napajanja i izlazni priključci u skladu s industrijskim standardima
Opskrbom senzora i aktuatora putem jednog kabela omogućuje se odvojeno zaštićena distribucija struje s manjim gubicima za senzore (Us) i za aktuatore (Ua) ili jednostavno dva napajanja koja se razdvajaju T-razdjelnikom.
Dijagnostika napajanja i prikaz opterećenja na uređaju
Na stupčastom grafikonu LED od 12 segmenata prikazuje se trenutačna potražnja cjelokupnog sustava kao i trenutačna potražnja svakog kanala kao postotak zaštite konfigurirane za svaki pojedinačni izlazni strujni krug.
Napon koji se može konfigurirati i elektronički prekidači strujnog kruga za svaki opskrbni kanal
Za svaki izlazni krug može se konfigurirati integrirana izlazna zaštita s predalarmom i dijagnostikom upotrebe u stvarnom vremenu. Integriranim prekidačima strujnog kruga štiti se vaš sustav od preopterećenja i kratkih spojeva, a svaki se može zasebno konfigurirati na između 1 i 12 ampera.
Tolerancija za pad napona
Kako bi se osiguralo da se dovoljno jaki naponi dostave tamo gdje su potrebni, otpor kabela može se uzeti u obzir prilikom konfiguracije sustava. Radni napon sustava može se postaviti u izborniku za konfiguraciju na vrijednosti između 24 i 28 V. Preporučuje se izračun pada napona za bilo koji ugrađeni sustav.

Uobičajena područja upotrebe

Robotika

Industrija robotike oslanja se na neovisne upravljačke sustave na terenu koji ili rade bez posebnog upravljačkog ormarića ili s onim kojim se nudi samo ograničen prostor. Pouzdanim izvorima napajanja prikladnima za industrijske primjene osigurava se da robotske ćelije rade na najvišoj razini učinkovitosti; nadalje, otklanja se ili barem smanjuje potreba za upravljačkim ormarićima; poboljšani su težina i otisak upravljačkog sustava u cjelini.
Zbog fleksibilnosti u konfiguraciji elektroničkih prekidača strujnog kruga i opterećenja moguća je standardizacija uređaja i smanjenje ukupnih operativnih troškova.

Praćenje proizvoda i logistika

Uspjeh sustava intralogistike ili sustava za praćenje logistike ovisi o tome koliko je jednostavna njegova konfiguracija i postavljanje. S obzirom na to da je potreba za upravljačkim ormarićima otklonjena, sustavi za praćenje mogu se ugraditi bilo gdje u sustavu bez potrebe za konvencionalnom ugradnjom.
Bez obzira na to razmatramo li ugradnju jednog jedinog čitača UHF za kontrolu pristupa zatvorenim područjima za viličare, rješenja za utovar pokretnim postoljem za kontrolu opsega i praćenje predmeta za višekratnu upotrebu ili praćenje na otvorenom u poljoprivredi ili rudarstvu: brza i jednostavna ugradnja od ključne je važnosti, a nužni su i daljinska dijagnostika i kontrola.

Održavanje u stvarnom vremenu

Često se senzori vibracija i temperature naknadno ugrađuju u jednostavne strojeve radi ranog otkrivanja oštećenja. Za te senzore i komponente potrebne za prijenos podataka nije potreban upravljački ormarić. No odakle dolazi napon napajanja? Jednostavan odgovor na to pitanje leži u izvorima napajanjima koja se mogu postaviti izravno na terenu.

Montažne ćelije

Montažne ćelije upotrebljavaju se za ekonomičnu automatizaciju rutinskih zadataka. Kad je riječ o takvim primjenama, ograničenja koje se odnose na veličinu i učinkovitost neprestano se proširuju. Otklanjanje potrebe za upravljačkim ormarićima u tim slučajevima štedi vrijeme tijekom početnog opremanja i tijekom životnog vijeka stroja, a pomaže i u znatnom povećanju produktivnosti tijekom cijelog životnog vijeka ćelije.
Integriranim elektroničkim prekidačima strujnog kruga omogućuju se povratne informacije o opterećenju u stvarnom vremenu i brza dijagnostika kvara, čim se omogućuje da se stroj ponovno u trenu pokrene – sve to bez upravljačkog ormarića. Dvama odvojenim izlaznim strujnim krugovima u jednom jedinom kabelu omogućuje se praktički neovisan rad i odvajanje senzora (Us) i aktuatora (Ua) jednom niti kabela.

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

  • Postavljanjem izlaznog napona
  • Prijenos postojećeg ulaznog i izlaznog napona
  • Prijenos postojeće struje po kanalu
  • Postavljanje struja otpuštanja
  • Prijenos uzroka otpuštanja i kanala
  • Ponovno postavljanje aktiviranog kanala
  • Prijenos unutarnje temperature
  • Brojač radnih sati

Doživite interaktivno inteligentan izvor napajanja