- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Senzor tlaka PQ Cube postavlja nove standarde
Senzor tlaka PQ Cube postavlja nove standarde
Robustan u svakom kutu
Robusnost uređaja PQ Cube čini ga idealnim izborom za upotrebu na vakuumskim hvataljkama i svim drugim pneumatskim primjenama. Bilo da se radi o kućištu IP65, utičnicama od mjeda ili provjerenoj preciznoj mjernoj ćeliji: sve je dizajnirano za trajnu uporabu u zahtjevnim industrijskim okruženjima.
Dostupno mjerenje diferencijalnog tlaka
U inačici PQD, Cube mjeri diferencijalni tlak, na primjer, na zračnim filtrima. U inačici bez montažnog prilagodnika, jedan procesni priključak usmjeren je prema dolje, a drugi prema stražnjoj strani. U inačici s montažnim prilagodnikom, stražnji priključak također je preusmjeren prema dolje.