• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Pouzdani rezultati unatoč ograničenom prostoru

Pouzdani rezultati unatoč ograničenom prostoru

prerada hrane

Ušteda prostora bez kompromisa u izvedbama

Kompaktni temperaturni odašiljač posebno je razvijen za primjene s vrlo ograničenim prostorom za ugradnju i malim promjerima cijevi. Zahvaljujući znatno manjem kućištu od nehrđajućeg čelika, odašiljač se lako može postaviti, čak i u najuskučenijim prostorima.

Kompaktni mjerni vrh minimizira suženja cijevi i otpor protoka, što je odlučujuća prednost za male promjere cijevi. Posebni prilagodnici pružaju optimalnu dubinu ugradnje u cijevima, a istodobno omogućuju precizno pozicioniranje mjernog elementa bez dodatnog mehaničkog napora.

Senzor je dopunjen modernim softverskim funkcijama i jasno vidljivim prikazom statusa s pomoću kupole LED. S visokom točnošću mjerenja, zaštitom IP69 i IO-Linkom, senzor je snažno rješenje za zahtjevne primjene – od kompaktnih industrijskih postrojenja u prehrambenoj industriji do rashladnih krugova u podatkovnim centrima.