- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Senzor točke rosišta pruža kvalitetu stlačenog zraka i smanjuje troškove energije
Senzor točke rosišta pruža kvalitetu stlačenog zraka i smanjuje troškove energije
Čisti i suhi stlačeni zrak
Praćenje točke rosišta ključan je postupak u vodovima i spremnicima stlačenog zraka kako bi se pružila kvaliteta zraka i sigurnost rada. Točka rosišta označava temperaturu na kojoj se vodena para sadržana u stlačenom zraku kondenzira – pri konstantnom tlaku.
Prekomjerna vlaga dovodi do korozije i potencijalnog curenja, skraćuje vijek trajanja sustava i narušava funkciju uređaja na stlačeni zrak. Suhi stlačeni zrak neophodan je za nesmetane postupke i usklađenost sa standardima, posebno u osjetljivim područjima poput prehrambene i farmaceutske industrije ili u preciznim pneumatskim upravljačkim sustavima.
Optimizirana obrada stlačenog zraka
Novi senzor točke rosišta poduzeća ifm daje odlučujući doprinos učinkovitoj obradi stlačenog zraka. Mjeri točku rosišta tlaka s visokom preciznošću – što je ta vrijednost niža, to je stlačeni zrak suši.
Kontinuirano praćenje kvalitete zraka omogućuje upravljanje sušilicama na temelju potrebe. To sprječava nepotrebno „prekomjerno sušenje”, štedi energiju i smanjuje troškove.
Senzor ne dovodi izravno potreban zrak, već obavlja nadzornu funkciju. Pruža ispravan rad komponenti poput sušilica i ostalih dijelova sustava i odmah otkriva sva odstupanja, omogućujući korisniku da brzo poduzme korektivne mjere. Stoga je primarna svrha praćenje kvalitete, a istodobno neizravno pomaže u sprječavanju zastoja.