- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Ultrazvučni senzor SU Puresonic Mobile
Ultrazvučni senzor SU Puresonic Mobile
Osiguravanje kvalitete postupka za pokretne strojeve
Ultrazvučni senzor SU Puresonic Mobile nudi dizajn bez zaslona i otpornost na visoke temperature. Idealan je za mobilne primljene i postupke s trajnim temperaturama medija do 120 °C. Primjeri uključuju postupke regulacije temperature, strojeve za gnojenje u poljoprivrednoj tehnologiji i miješalice za beton. Senzor pouzdano otkriva volumetrijske brzine protoka širokog raspona medija na bazi vode, uključujući pesticide, mješavine glikola i ulja.
Čvrsta mjerna cijev bez konstrukcija
Mjerna cijev senzora SU Puresonic Mobile izrađena je od nehrđajućeg čelika i nema mjernih elemenata, brtvi i pokretnih dijelova. To znači da su kvarovi zbog oštećenja, propuštanja ili začepljenja isključeni od samog početka, kao i padovi tlaka povezani s izvedbom.