- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Senzor tlaka G1/2
Senzor tlaka G1/2
Prkosi visokim tlakovima i abrazivnim medijima
Kad god se viskozni mediji, kao što su ljepljivi materijali, ljepila ili brtvila, prenose kroz cijevi pod točnim i visokim tlakom, idealan je izbor kompaktni odašiljač tlaka G 1/2 senzora PL15. Izravno ugradivi dizajn ne ostavlja slobodan prostor na koji se mediji mogu priljubiti i tako učinkovito sprečava začepljenje cijevi. Keramička mjerna ćelija je također otporna na ekstremne skokove tlaka i trajno podnosi abrazivne sadržaje poput staklenih kuglica ili drugih krutih čestica. Vlastiti ifm-ov iznimno siguran koncept brtvljenja senzora PL15 sprečava ulazak i taloženje tekućih medija poput vode ili lakova u navojno područje mjernog spoja pod visokim tlakom ili njihovo miješanje/kontaminaciju sljedećih medija u daljnjem procesu.
2 u 1: tlak i temperatura putem IO-Linka
PL15 se može upotrebljavati dvovodno analogno i digitalno putem IO-Linka. U potonjem slučaju tlak i temperatura mogu se kontinuirano očitavati jer odašiljač tlaka također prenosi temperaturu medija tako da druga mjerna točka nije potrebna. Radni sati također se mogu očitati putem IO-Linka.