- Novosti o proizvodima
- Napajanje napona
- Izravno na terenu
Izravno na terenu
Izvor napajanja izravno na terenu
Sve više i više korisnika kontrolne komponente postavlja decentralizirano na stroj umjesto u upravljački ormarić (na primjer IO-glavne uređaje IO-Linka ili druge terenske module).
U slučaju klasičnog napajanja iz upravljačkog ormarića dolazi do kritičnih padova napona zbog jakih struja koje prolaze kroz dugačke kabele. Kako bi se to spriječilo, ifm nudi snažno strujno napajanje za postavljanje izravno na terenu.
Zaštita u sekundarnom krugu
Integriranim elektroničkim osiguračima pouzdano se štite komponente spojene na izvor napajanja od 24 V od prekomjerne struje i kratkih spojeva.
Više pouzdanosti
Elektronički osigurači pouzdano otkrivaju kratke spojeve čak i s velikim otporima vodova. Zbog postojanja četiriju izlaznih krugova s pojedinačnim osiguračima neispravni krug selektivno se isključuje, a neoštećeni krugovi nastavljaju pouzdano funkcionirati.
Opskrba je zajamčena čak i u slučaju velikih vršnih vrijednosti struje, primjerice u slučaju prebacivanja kapacitivnih opterećenja.
Dodatne funkcije IO-Linka
- Postavljanje izlaznog napona
- Prijenos stvarnog napona na primarnoj i sekundarnoj strani
- Prijenos postojeće struje po kanalu
- Prijenos aktiviranog kanala u slučaju pogreške
- Ponovno postavljanje aktiviranog kanala