• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Kemijski otporni kapacitivni senzori

Kemijski otporni kapacitivni senzori

Savršeno postavljanje sklopne točke

Novi kapacitivni senzori oduševljavaju svojim izvanrednim tehničkim podacima i inovativnim, patentiranim konceptom vizualizacije poduzeća ifm. Stupčastim prikazom LED-a senzora omogućuje se idealno prilagođavanje sklopne točke uvjetima primjene. Sklopna točka uvijek je u sredini zaslona, ​​zelene žaruljice LED s obje strane označavaju pouzdanost. Naslage i promjene materijala izravno su vidljive, tako da se točka uključivanja može jednostavno i precizno ponovno prilagoditi pomoću potenciometra ili IO-Linka.

Kemijski otporni

Robusno i kemijski otporno polipropilensko kućište posebno je osmišljeno da traje u područjima s kiselinama i alkalijama. To senzor čini posebno izdržljivim i pouzdanim, čak i u zahtjevnim industrijskim okruženjima, a obično se upotrebljava u industriji poluvodiča te solarnoj i kemijskoj industriji.

Izbjegnite zastoje u proizvodnji

Vrijednošću postupka IO-Link pružaju se informacije o instalaciji i mogućim naslagama, povećava se sigurnost proizvodnje i sprječavaju se zastoji, čime se štedi na troškovima i osigurava neometan rad.

Rizik od kvarova ili prekida rada sveden je na najmanju moguću mjeru pravovremenim otkrivanjem i izbjegavanjem prijetećih kvarova. Intuitivni zaslon LED olakšava prilagodbe postupka i korisniku omogućuje jednostavno namještanje sklopne točke.