• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. IO-Link
  3. Zračne kutije (AirBoxes) sa sustavom IO-Link

Zračne kutije (AirBoxes) sa sustavom IO-Link

Područja primjene

Pneumatske zračne kutije (AirBoxes) upravljaju cilindrima ili aktuatorima komprimiranim zrakom i nalaze se u širokom rasponu industrijskih primjena. Upotrebljavaju se u gotovo svim područjima u kojima se za pozicioniranje upotrebljava pneumatika. Primjeri uključuju aplikacije za odabir i postavljanje, strojne alate, robotiku, rukovanje i transportne trake. U sustavima punjenja zračne kutije (AirBoxes) upravljaju aktuatorima, na primjer tijekom doziranja ili punjenja.

Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, zračne kutije (AirBoxes) mogu se montirati blizu pneumatskih pokretača kojima treba upravljati. Malom udaljenošću smanjuje se rizik od curenja i stoga se znatno povećava energetska učinkovitost. Osim toga, kratkim pneumatskim cijevima omogućuju se kratko vrijeme prekapčanja.

Zračne kutije (AirBoxes) imaju digitalne ulaze na koje se, primjerice, mogu spojiti senzori cilindra za povratnu informaciju o položaju. Nisu potrebni dugi, odvojeni kabelski putovi do upravljačkog uređaja postrojenja.

Koristi IO-Linka

Električni priključak provodi se putem napajanja od 24 V, čime se eliminira potreba za dodatnim pomoćnim naponom i oklopljenim kabelima. Time se znatno pojednostavljuje kabliranje. Dijagnostika se također lakše provodi: Podaci o proizvodnji kao što su radni sati, radnje pokretanja i unutarnja temperatura bilježe se u zračnoj kutiji (AirBox). Time se omogućuje prediktivno održavanje i nudi se maksimalna transparentnost, na primjer za potrebe daljinskog servisa. Vanjski kvarovi kao što su kratki spojevi na digitalnim ulazima pouzdano se otkrivaju. Sve u svemu, tim prednostima poboljšavaju se učinkovitost, pouzdanost i kvaliteta postupka strojeva i sustava.