• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Kplus senzori, otporni na elektromagnetsko polje, za primjenu u zonama zavarivanja

Kplus senzori, otporni na elektromagnetsko polje, za primjenu u zonama zavarivanja

  • Jednoobrazno osjetni raspon osjeta za pouzdano otkrivanje svih metala
  • Troska od zavarivanja se ne lijepi zbog neljepljivog premaza
  • Senzorna tehnologija otporna na elektromagnetsko polje za sprječavanje neispravnog prekapčanja
  • Širok temperaturni raspon za univerzalnu uporabu
  • Razredi zaštite od IP 65 do IP 69K za veću pouzdanost

Za uporabu pri zavarivanju u teškim uvjetima

Induktivni Kplus senzori podnose teške radne uvjete koji vladaju tijekom postupaka zavarivanja. Kućište senzora i matice za pričvršćivanje su prekrivene neljepljivim premazom koji sprječava lijepljenje troske od zavarivanja. Štoviše, nova senzorna tehnologija je otporna na snažna magnetska polja koja se pojavljuju pri zavarivanju pa, prema tome, pouzdano sprječava neispravno prekapčanje.
Brzo priključivanje pomoću standardnog M12 priključka i odgovarajućeg kabela iz ecolink serije predstavljaju idealnu osnovu za stalnu uporabu.

Proizvod